Yksilöity viite: | 1S11-125mm-30min-50dB-5100mm-MW-60mm |
---|---|
Brändi: | Fermacell |
Tuoteperhe: | Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions |
Tuoteryhmä: | Partition walls on steel walls with insulation |
Syvyys (mm): | 125 |
Julkaisupäivä: | 2017-01-13 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | http://www.fermacell.ch/ |
---|---|
Asennusohjeet: | http://www.fermacell.ch/de/content/530.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | http://www.fermacell.com/en/content/1399.php |
Tekninen kuvaus: | http://www.fermacell.ch/de/content/fermacell_produkte.php |
Esittelyvideo: | http://www.fermacell.ch/de/content/fermacellfilme_2524.php |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/fermacell/product/1s11-125mm-30min-50db-5100mm-mw-60mm
Materiaali pääasiassa: | Gypsum |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Steel |
Suunniteltu: | Germany |
Valmistettu: | Germany |
BIMobject-luokka: | Seinät - Väliseinät |
---|---|
IFC-luokitus: | Wall |
UNSPSC-nimi: | Wallboard |
UNSPSC-koodi: | 30161501 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L384 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Partitions, non-structural internal walls |
Uniclass 2.0 Koodi: | SS-25-10-30-35 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Gypsum Board Partition Systems |
Uniclass 2015 Koodi: | Ss_25_10_30_35 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Gypsum board partition systems |
NBS Reference Koodi: | 25-10-30-35 |
NBS Reference Kuvaus: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
KaikkiLuokat Numero: | 23-15 11 11 11 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Gypsum Board Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
BIMobject®