Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

1S11 125mm 30min 52dB 5000mm GW 60mm

Yksilöity viite: 1S11-125mm-30min-52dB-5000mm-GW-60mm-c625mm
Brändi: Fermacell
Tuoteperhe: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Tuoteryhmä: Partition walls on steel walls without insulation
Syvyys (mm): 125
Julkaisupäivä: 2017-01-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Wall Thickness: 125mm
Stud: 100mm - C-Profile EN 14195@625mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: 60mm/30 kg/m3/Glass Wool
Without Fire Rating/Partition Height: 5700mm
With Fire Rating/Partition Height: 5000mm
Fire Rating: 30 min
Sound Insulation: 52 Rw