Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

1S15/2 105mm 60min 43dB 4500mm NW

Yksilöity viite: 1S15-2-105mm-60min-43dB-4500mm-NW
Brändi: Fermacell
Tuoteperhe: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Tuoteryhmä: Partition walls on steel walls without insulation
Syvyys (mm): 105
Julkaisupäivä: 2017-01-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Wall Thickness: 105mm
Stud: 75mm - C-Profile EN 14195@600mm centres
Facings: 1 layer 15mm Fermacell Board each side
Insulation: None
Without Fire Rating/Partition Height:
With Fire Rating/Partition Height: 4500 mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 43 Rw