Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

1S20 245mm 60min 63dB 4000mm MW 2x70mm

Yksilöity viite: 1S20-245mm-60min-63dB-4000mm-MW-2x70mm
Brändi: Fermacell
Tuoteperhe: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Tuoteryhmä: Partition walls on steel walls with insulation
Syvyys (mm): 245
Julkaisupäivä: 2017-01-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Wall Thickness: 245mm
Stud: 2 x 95mm - C-Profile EN 14195@600mm centres
Facings: asymm layer 12.5mm + 10mm and 12.5mm Fermacell Board
Insulation: 2 x 70mm/min. 30kg/m³/Mineral Wool (> 1000°C)
Without Fire Rating/Partition Height: 4700mm
With Fire Rating/Partition Height: 4000mm
Fire Rating: 60min
Sound Insulation: 63 Rw