Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

1S22 175mm 60min 54dB 4000mm NW

Yksilöity viite: 1S22-175mm-60min-54dB-4000mm-NW-c625mm
Brändi: Fermacell
Tuoteperhe: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Tuoteryhmä: Partition walls on steel walls without insulation
Syvyys (mm): 175
Julkaisupäivä: 2017-01-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Wall Thickness: 175mm
Stud: C 125 - steel frame@625mm centres
Facings: 1 layer 12.5 + 12.5mm Fermacell Boards each Side
Insulation: None
Without Fire Rating/Partition Height: 10650mm
With Fire Rating/Partition Height: 4000mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 54 Rw