Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

1S23 180mm 60min 58dB 7500mm NW

Yksilöity viite: 1S23-180mm-60min-58dB-7500mm-NW-c600mm
Brändi: Fermacell
Tuoteperhe: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Tuoteryhmä: Partition walls on steel walls without insulation
Syvyys (mm): 180
Julkaisupäivä: 2017-01-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Wall Thickness: 180mm
Stud: C 125 - steel frame@600mm centres
Facings: asym 2-3 layerd layers 12.5 + 10/12.5 + 12.5 + 10mm Fermacell Boards
Insulation: None
Without Fire Rating/Partition Height: 11450 mm
With Fire Rating/Partition Height: 7500 mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 58 Rw