Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme here !

I agree
;

1S29 85mm 60min 54dB 3000mm MW 40mm

Yksilöity viite: 1S29-85mm-60min-54dB-3000mm-MW-40mm
Brändi: Fermacell
Tuoteperhe: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Tuoteryhmä: Partition walls on steel walls with insulation
Syvyys (mm): 85
Julkaisupäivä: 2017-01-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Wall Thickness: 85mm
Stud: 50mm - C-Profile EN 14195@600mm centres
Facings: 1 layer 12.5 (1x10 extra)mm Fermacell Boards
Insulation: 40mm/40 kg/m3/Mineral Wool
Without Fire Rating/Partition Height:
With Fire Rating/Partition Height: 3000 mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 54 Rw