Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

1S32 150mm 90min 60dB 2600mm SW 50mm

Yksilöity viite: 1S32-150mm-90min-60dB-2600mm-SW-50mm-c625mm
Brändi: Fermacell
Tuoteperhe: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Tuoteryhmä: Partition walls on steel walls with insulation
Syvyys (mm): 150
Julkaisupäivä: 2017-01-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Wall Thickness: 150mm
Stud: 2x 50mm - C-Profile EN 14195@625mm
Facings: 1 layer 12.5 + 10mm Fermacell Boards each side
Insulation: 50 mm / 50 kg/m3 Stone Wool
Without Fire Rating/Part. Height: 3500mm
With Fire Rating/Part. Height: 2600mm
Fire Rating: 90min
Sound Insulation: 60 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Materiaali pääasiassa: Gypsum
Materiaali toissijaisesti: Steel
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany

BIMobject-luokka: Seinät - Väliseinät
IFC-luokitus: Wall
UNSPSC-nimi: Wallboard
UNSPSC-koodi: 30161501
Uniclass 1.4 Koodi: L384
Uniclass 1.4 Kuvaus: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Kuvaus: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Kuvaus: Gypsum board partition systems
NBS Reference Koodi: 25-10-30-35
NBS Reference Kuvaus: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
KaikkiLuokat Numero: 23-15 11 11 11
KaikkiLuokat Otsikko: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Austria
  • Germany

BIMobject®