Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

1S32 210mm 90min 72dB 4500mm MW 70mm

Yksilöity viite: 1S32-210mm-90min-72dB-4500mm-MW-70mm-c625mm
Brändi: Fermacell
Tuoteperhe: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Tuoteryhmä: Partition walls on steel walls with insulation
Syvyys (mm): 210
Julkaisupäivä: 2017-01-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Wall Thickness: 210mm
Stud: 75mm - 2x C-Profile EN 14195@625mm
Facings: 2 layers 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: 70mm/min. 30kg/m³/Mineral Wool
Wo Fire Rating/Part. Height: 6500mm
W Fire Rating/Part. Height: 4500mm
Fire Rating: 90min
Sound Insulation: 72Rw