Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

1S36 285mm 90min 69dB 4500mm MW 2x80mm

Yksilöity viite: 1S36-285mm-90min-69dB-4500mm-MW-2x80mm
Brändi: Fermacell
Tuoteperhe: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Tuoteryhmä: Partition walls on steel walls with insulation
Syvyys (mm): 285
Julkaisupäivä: 2017-01-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Wall Thickness: 285mm
Stud: 100mm - 2 x C-Profile EN 14195@625mm centres
Facings: 2 layers 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: 2 x 80 mm/32 kg/m3 / Mineral wool (>1000°C)
Without Fire Rating/Partition Height: 4650mm
With Fire Rating/Partition Height: 4500mm
Fire Rating: 90 min
Sound Insulation: 69 Rw