Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

1S42 155mm 120min 66.5dB 3050mm MW 2x50mm

Yksilöity viite: 1S42-155mm-120min-66-5dB-3050mm-MW-2x50mm
Brändi: Fermacell
Tuoteperhe: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Tuoteryhmä: Partition walls on steel walls with insulation
Syvyys (mm): 155
Julkaisupäivä: 2017-01-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Tämä tuote ei ole enää ladattavissa. Pyydä lisätietoja valmistajalta.
Wall Thickness: 155mm
Stud: 2x C 50 - steel frame@600mm centres
Facings: 2 layers 12.5mm + 12.5mm Fermacell Boards
Insulation: 2x Mineral Wool 50mm/30kg/m3
Without Fire Rating/Partition Height: 3050mm
With Fire Rating/Partition Height: 3050mm
Fire Rating: 120min
Sound Insulation: 66.5 Ra (dBA)

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Materiaali pääasiassa: Gypsum
Materiaali toissijaisesti: Steel
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany

BIMobject-luokka: Seinät - Väliseinät
IFC-luokitus: Wall
UNSPSC-nimi: Wallboard
UNSPSC-koodi: 30161501
Uniclass 1.4 Koodi: L384
Uniclass 1.4 Kuvaus: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Kuvaus: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Kuvaus: Gypsum board partition systems
NBS Reference Koodi: 25-10-30-35
NBS Reference Kuvaus: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
KaikkiLuokat Numero: 23-15 11 11 11
KaikkiLuokat Otsikko: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Spain

BIMobject®