Archived

3S01 82.5mm 0min 38dB 0mm MW 70mm

Wall Thickness: 82.5mm
Stud: 70mm - C-Profile EN 14195@600mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board on one side
Insulation: 70mm/min. 30kg/m³/Mineral Wool (> 1000°C)
Without Fire Rating/Partition Height: 3500mm
Fire Rating: -
Sound Insulation: 38 Rw
Tekniset tiedotkaksoisnuoli, oikea
Tekniset tiedotkaksoisnuoli, oikea
Linkitkaksoisnuoli, oikea
Liittyviäkaksoisnuoli, oikea
Luokituskaksoisnuoli, oikea