Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

FR 105 / 70 105mm EI60 49dB 4900mm

Yksilöity viite: 4-105-70-105mm-60min-49dB-4900mm
Brändi: Fermacell
Tuoteperhe: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Tuoteryhmä: Partition walls on steel walls with insulation
Syvyys (mm): 105
Julkaisupäivä: 2017-01-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Wall Thickness: 105mm
Stud: 70mm/35 double - C-Profile EN 14195@400mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side + 1x 10mm extra
Insulation: Mineral wool - 60 mm - 35 kg/m3
With Fire Rating/Partition Height: 4900mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 49 Rw