Yksilöity viite: | fermacell_2E22_dry-flooring-element_25mm_DE_76141 |
---|---|
Brändi: | Fermacell |
Tuoteperhe: | Flooring |
Tuoteryhmä: | Fermacell Flooring Elements |
Leveys (mm): | 1500 |
Korkeus (mm): | 500 |
Syvyys (mm): | 25 |
Julkaisupäivä: | 2017-11-27 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Rakennusmateriaalit |
Tuotteen url: | https://www.fermacell.de/gipsfaser_estrich-elemente.php |
---|---|
Asennusohjeet: | https://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_PuV_Boden_D.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | https://www.fermacell.com/1399.php?category=500&subcategory=0&searchstring... |
Tekninen kuvaus: | https://www.fermacell.de/ausschreibungstexte-neu_3385.php |
Esittelyvideo: | https://www.fermacell.de/verarbeitungsfilme.php |
GTIN-koodi: | 4007548004084 |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/fermacell/product/fermacell_2e22_dry-flooring-element_25mm_de_76141
Materiaali pääasiassa: | Gypsum |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | |
Valmistettu: |
BIMobject-luokka: | Rakentaminen - Laipio |
---|
Nimi | Arvo |
---|---|
Application | 1 ; 2 ; 3 |
Length | 500 mm |
M Fire Rating | F60 |
Panel Thickness | 12.5 mm |
Thickness | 25 mm |
Width | 1500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Length | 500 mm |
Nimi | Arvo |
---|---|
M Fire Rating | F60 |
Nimi | Arvo |
---|---|
M Fire Rating | F60 |
Thickness | 25 mm |
BIMobject®