Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Fermacell Dry Flooring Element 2E32

Yksilöity viite: fermacell_2E32_dry-flooring-element_30mm_DE_76030
Brändi: Fermacell
Tuoteperhe: Flooring
Tuoteryhmä: Fermacell Flooring Elements
Leveys (mm): 1500
Korkeus (mm): 500
Syvyys (mm): 30
Julkaisupäivä: 2017-11-27
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Rakennusmateriaalit
Tämä tuote ei ole enää ladattavissa. Pyydä lisätietoja valmistajalta.
fermacell Flooring Elements consist of two 10 mm or 12,5 mm thick fermacell Gypsum Fibreboards glued together. The two boards are offset from one another, so that there is a 50 mm wide rabbeted edge. fermacell Flooring Elements are available with and without different insulation linings.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

construction:
2 x 10 mm fermacell gypsum fibreboards + 10 mm mineral wool

Technical characteristics:
Element Thickness: 30 mm
Point Load: 0,25 KN/m²
Thermal resistance: 0,28 m²K/W
Building material class according to DIN EN 13501: A2fl-s1
Fire protection without additional layers: F90 (raw ceiling variant 1)
Area of application without additional layers: 1

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Materiaali pääasiassa: Gypsum
Materiaali toissijaisesti: Stone Wool
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Laipio
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Nimi Arvo
Application 1
Length 500 mm
M Fire Rating F90
Material Gypsum ; Mineral Wool
Panel Thickness 10 mm
Thickness 30 mm
Width 1500 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length 500 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Gypsum ; Mineral Wool

System Family Properties

MaterialProperties

Nimi Arvo
M Fire Rating F90

SystemFamilyProperties

Nimi Arvo
M Fire Rating F90
Thickness 30 mm

BIMobject®