Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Fermacell Dry Insulation Infill

Yksilöity viite: fermacell_dry-insulation-infill_DE_78012
Brändi: Fermacell
Tuoteperhe: Flooring
Tuoteryhmä: Fermacell Accessories
Julkaisupäivä: 2017-11-20
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Dokumentaatio (ainoastaan tiedot)
Tämä tuote ei ole enää ladattavissa. Pyydä lisätietoja valmistajalta.
The fermacell Insulation Infill is excellently suited for the complete thermal insulation of cavities, e.g. in timber joist floors, roof spaces and roof slopes or in single plank walls. It consists of natural perlite and is suitable for new construction or renovation.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Technical Characteristics:
Building material class according to DIN 4102: A1
Coefficient of thermal conductivity λR: 0,050 W/mK
Grain size: 0 to 5 mm
Dry bulk density: approx. 80 kg/m³
Quantity per m²: approx. 10 litres per cm depth of packing
Vapour diffusion according to DIN 52615: µ=2
Storage: dry

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Materiaali pääasiassa: Other
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:
Nettopaino (kg): 100

BIMobject-luokka: Rakennusmateriaalit - Eristys
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Nimi Arvo
Application Flooring
Class A1
Material perlite

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material perlite

BIMobject®