Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Fermacell Dry Levelling Compound

Yksilöity viite: fermacell_dry-levelling-compound_DE_78011
Brändi: Fermacell
Tuoteperhe: Flooring
Tuoteryhmä: Fermacell Accessories
Julkaisupäivä: 2017-11-20
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Dokumentaatio (ainoastaan tiedot)
Tämä tuote ei ole enää ladattavissa. Pyydä lisätietoja valmistajalta.
The fermacell Levelling Compound is a special dried, mineral aerated concrete granulate, whose particular structural - physical properties make it very versatile.
Usage in connection with lightweight floor constructions (wooden joist floor) is advantageous due to the low weight based on static criteria. The material becomes intertwined due to the coarse grain surface an thus provides excellent stability.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Technical Characteristics:
Building material class according to DIN 4102: A1
Coefficient of thermal conductivity λR: 0,09 W/mK
Grain size: 0,2 to 4 mm
Layer thickness: approx. 400 kg/m³
min. depth of packing: 10 mm
max. depth of packing (uncompacted): 100 mm area of application 1
60 mm area of application 2 - 4
Quantity per m²: approx. 10 litres per cm depth of packing
Point Load for 10 mm layer thickness: 0,04 KN/m²
Storage: dry

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Materiaali pääasiassa: Other
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:
Nettopaino (kg): 50

BIMobject-luokka: Rakennusmateriaalit - Other
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Other

Nimi Arvo
Application Flooring
Material Granulate

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Granulate

BIMobject®