Julkaise tuotteesi
1900 chair
1900 chair
1900 chair
1900 chair
1900 chair
1900 chair
1900 chair
1900 chair
    Fermob

    1900 chair

    The 1900 chair is part of a long French tradition of romantic parks, gardens and bandstands, but also incorporates modern-day ergonomical and practical elements, thanks to Fermob's redesign a little over 10 years ago, in order to make it foldable and more comfortable.
    Tekniset tiedot
    • Steel rod base. Hand forged scrolls and rings. Perforated steel sheet seat. Very High Protection Treatment for outdoor use. Anti-UV powder coating.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite1900_chair
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäChair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-01-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)870
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56