Julkaise tuotteesi
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
    Fermob

    Costa chair

    The perfect combination of elegance and comfort! The Costa chair, which combines a tubular aluminium frame and an OTF seat, is very easy to stack and extraordinarily light: just 2.8 kg!
    Tekniset tiedot
    • Aluminium frame. Seat and backrest in tearproof Outdoor Technical Fabric (Polyester coated with PVC), simple or double weave. Very High Protection Treatment for outdoor use. Anti-UV powder coating.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecosta_chair
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäChair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-01-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)875
    • Leveys (mm)510
    • Syvyys (mm)538
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliNailon
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)2.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56