Julkaise tuotteesi
BK 20P PLUS - lightweight waterproof concrete blocks - smooth finish
BK 20P PLUS - lightweight waterproof concrete blocks - smooth finish
BK 20P PLUS - lightweight waterproof concrete blocks - smooth finish
BK 20P PLUS - lightweight waterproof concrete blocks - smooth finish
    Ferrari BK

    BK 20P PLUS - lightweight waterproof concrete blocks - smooth finish

    Concrete masonry units for internal and external wall applications. The blocks are available in "dense" or "lightweight" concrete, "intonaco" (rough) or "facciavista" (smooth) surface and with or without wateprof treatment. The units are suitable for several use: partition, curtain, facing and cavity wall. They can provide fire protection, thermal insulation and sound insulation. The blocks are not suitable for load bearing walls.
    Tekniset tiedot
    • -
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteblocco-bk-20p-plus-argilla-facciavista-idrofugato
    • TuoteperheMasonry units (Blocchi da muratura)
    • TuoteryhmäPartitions blocks (Blocchi divisori)
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2017-09-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Toissijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)24.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiConcrete blocks
    • UNSPSC-koodi30131502
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52
    • Uniclass 2015 -kuvausMasonry walling units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeConcrete Unit Masonry
    • OmniClass-numero23-13 21 11 11
    • OmniClass-nimikeConcrete Blocks
    • CSI UniFormat II -koodiC1010
    • CSI UniFormat II -nimikePartitions

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka
    Albania
    Algeria
    Bosnia ja Hertsegovina
    Libya
    Espanja
    Marokko
    Italia
    Tunisia
    Itävalta
    Kroatia
    Montenegro
    Ranska
    Slovenia
    Sveitsi