Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
ferrari-bk/products/831feab2-c48a-4af7-9344-3214b9fb5c49
Koti
Luokat
Rakennusmateriaalit
Katutiilet & kivet
Ecotraffic - paving system
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Ferrari BK
Seuraa
Ecotraffic - paving system
Permeable interlocking concrete paving system for high traffic loads.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
-
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
ecotraffic
Tuoteperhe
Outdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
Tuoteryhmä
Permeable (Drenanti)
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-03-07
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
80
Leveys (mm)
223
Syvyys (mm)
220
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.ferraribk.it/prodotti/drenanti/ecotraffic
Tuotesertifiointi
https://www.ferraribk.it/images/ferraribk/documenti_pdf/doc_dop/DoP_Masselli_EN_1338/MA001-2013_DoP_Masselli_EN1338.pdf
Tekninen kuvaus
https://www.ferraribk.it/images/ferraribk/documenti_pdf/doc_linea_drenanti/doc_ecotraffic/st_EcoTraffic.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Betoni
Toissijainen materiaali
Betoni
Suunniteltu:
Italia
Valmistettu:
Italia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
IFC-luokitus
Pinta
UNSPSC-nimi
Paving blocks
UNSPSC-koodi
30171701
Uniclass 2015 -koodi
Ss_30_14_90_60
Uniclass 2015 -kuvaus
Permeable flag and slab paving systems
CSI MasterFormat 2014 -koodi
32 14 13.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Interlocking Precast Concrete Unit Paving
OmniClass-numero
23-11 21 17 11 15
OmniClass-nimike
Interlocking Precast Concrete Pavers
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Afrikka
Albania
Algeria
Bosnia ja Hertsegovina
Libya
Espanja
Marokko
Italia
Tunisia
Itävalta
Kroatia
Montenegro
Ranska
Slovenia
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
Tile Tech Pavers
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
4.4
(
9
)
Lataa
DITON
ROAD CURB
Lataa
Odorizzi Soluzioni In Pietra
Porphyry Stone: Crazy Stone Paving, Normal Type Th. 2/5 Cm. Natural Surface
2.4
(
7
)
Lataa
Generic Building Materials
Gravel
Lataa
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Stone Series™
Lataa
Asociación HISPALYT
Material Library - Clay pavers
4.0
(
5
)
Lataa