Julkaise tuotteesi
Via Del Centro® - paving system
Via Del Centro® - paving system
Via Del Centro® - paving system
Via Del Centro® - paving system
Via Del Centro® - paving system
Via Del Centro® - paving system
Via Del Centro® - paving system
Via Del Centro® - paving system
    Ferrari BK

    Via Del Centro® - paving system

    Architectural interlocking concrete paving system for high traffic loads. The system is composed by 8 archs and 1 angular elements that could be assembled together. The special Einstein® spacers improve the interlocking capacity of the paving system. (Pavimentazione autobloccante architettonica per aree a traffico veicolare pesante. Il sistema è composto da 8 archi, 1 angolare e 3 cubetti che possono essere composti assieme. Gli speciali distanziali Einstein® aumentano l'autobloccanza della pavimentazione).
    Tekniset tiedot
    • -
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevia-del-centro
    • TuoteperheOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • TuoteryhmäHigh traffic loads (Traffico pesante)
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2017-03-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Toissijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
    • IFC-luokitusPinta
    • UNSPSC-nimiPaving blocks
    • UNSPSC-koodi30171701
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_93_60_19
    • Uniclass 2015 -kuvausConcrete pavers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 14 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterlocking Precast Concrete Unit Paving
    • OmniClass-numero23-11 21 17 11 15
    • OmniClass-nimikeInterlocking Precast Concrete Pavers

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka