Julkaise tuotteesi
FIBRANxps ETICS GF
FIBRAN

FIBRANxps ETICS GF

FIBRANxps ETICS GF, é uma placa de isolante térmico em espuma rígida de poliestireno expandido extrudido (XPS). Tem uma estrutura de células fechadas e é fabricada em conformidade com processos certificados segundo a Norma Europeia EN 13164 - “Produtos de isolamento térmico para aplicação em edifícios - Produtos manufacturados de espuma de poliestireno extrudido (XPS) - Especificação”. As placas de FIBRANxps ETICS GF apresentam-se sem pele de extrusão em ambas as faces, com textura gofrada e com encaixes de bordo tipo reto, i.e., com perfil em ‘I’.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteETICS-GF
  • TuoteperheFIBRANxps
  • TuoteryhmäParedes
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)120
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)1250
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuiskuvalettu polystyreeni (XPS)
  • Toissijainen materiaaliRuiskuvalettu polystyreeni (XPS)
  • Suunniteltu:Kreikka
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)2.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiInsulation
  • UNSPSC-koodi3014