Julkaise tuotteesi
Viva Akva katos, pysäkkikatos, bussikatos, viherkatto optiona
Viva Akva katos, pysäkkikatos, bussikatos, viherkatto optiona
Viva Akva katos, pysäkkikatos, bussikatos, viherkatto optiona
Viva Akva katos, pysäkkikatos, bussikatos, viherkatto optiona
Viva Akva katos, pysäkkikatos, bussikatos, viherkatto optiona
Viva Akva katos, pysäkkikatos, bussikatos, viherkatto optiona

    Viva Akva katos, pysäkkikatos, bussikatos, viherkatto optiona

    4.9 / 5 tähteä4.9(9 arvostelua)

    Viva Akva bussikatos

    Lehtovuoren suositut Akva ja Vivid–katokset yhdistyivät ViVa katosratkaisuksi. Kaikki Akvan ja Vividin ominaisuudet ovat edelleen
    saatavilla, entistä laajemmalla modulaarisuudella varustettuna.

    Yksinkertaisen tyylikäs ViVa Akva -pysäkkikatos antaa esteettömän näkyvyyden liikenteelle. Teemme tarvittaessa kohdekohtaisia räätälöintejä kuten esimerkiksi särkymättömästä lasista tehdyt sivulasit, katosjonot, eri valaistuvaihtoehdot jne.
    Katoksiimme on nyt mahdollista saada lisävarusteena VIHERKATTO.


    Kaikissa katoksissamme on CE-merkintä.

    Viva Akva katokset suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa!

    Tekniset tiedot
    • Akva bussikatoksen runko on valmistettu korkealaatuisesta pulverimaalatusta teräksestä. Lasielementit ovat karkaistua lasia ja tarjoamme lisävarusteena särkymätöntä Hammerglass-lasia myös vaihtoehtona. Katto on valmistettu polykarbonaatista.

      Katoksemme on mahdollista varustaa meidän omilla roska-astioilla ja tuhkakupeilla. VIHERKATTO -valmius on saatavilla lisävarusteena.

      Tekniset tiedot:

      - Mitat (l*k*s): 4000*2530*1550 mm

      - Vakiovärit: RAL7024 (grafiitin harmaa), muita RAL-sävyjä on mahdollista saada. Olethan yhteydessä asiakaspalveluumme varmistaaksesi saatavuuden.

      - Materiaalit: Pulverimaalattu teräsrunko / polykarbonaatti katto / karkaistusta lasista valmistetut seinät.

      - Materiaalin vahvuus (runko): 80*80 mm

      - Suunnittelu ja valmistus: Lehtovuori Oy

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteakva
    • TuoteperheShelter
    • TuoteryhmäBus shelter
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2530
    • Leveys (mm)4000
    • Syvyys (mm)1550
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    • Nettopaino (kg)580
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiSL_80_10_10
    • Uniclass 2015 -kuvausBus stops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 73 43
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTransportation Stop Shelters
    • OmniClass-numero23-19 29 13 13 11
    • OmniClass-nimikeBus Stop Shelters

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa