Julkaise tuotteesi
Bermuda 80 roska-astia
Bermuda 80 roska-astia
Bermuda 80 roska-astia
Bermuda 80 roska-astia
Bermuda 80 roska-astia

    Bermuda 80 roska-astia

    5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)

    Innovatiivisen tyylikkäästi muotoiltu FinBin® Bermuda on suosittu lajitteluastia ympäri maailmaa matkustajaterminaaleissa, hotelleissa, kaupoissa, kauppakeskuksissa ja vastaanottoauloissa. Bermuda-sarjan mallit soveltuvat roska-astioiksi erityisesti sisätiloihin. Niiden käyttökohteita ovat myös esimerkiksi yritysten toimistot ja pääkonttorit, erilaiset näyttelytilat, lentokentät, kaupunkien virastot ja koulukampukset. Bermuda on turvallinen roska-astia mm. itsestään sammuvan rakenteensa ansiosta.

    Laaja Bermuda-mallisto kattaa vaihtoehtoja yksittäisestä roska-astiasta neljällä aukolla varustettuun Quad -lajitteluastiaan. Malliston suurimman yksittäisen astian Jumbon tilavuus on 200 litraa. Bermudoihin voidaan liittää värilliset aukkojen reunatarrat opastamaan loppukäyttäjää eri tyyppisten jätteiden lajittelussa. Pulloille ja tölkeille on saatavilla kansi, jossa on pyöreä täyttöaukko.

    Bermuda-sarjan tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa.

    Tekniset tiedot
    • Materiaali ja väritys on kustomoitavissa sopimaan eri ympäristöihin.

      - Paloturvallinen rakenne

      - Saranoitu kansi on varustettu kolmiolukolla ja nousevalla säkkipannalla.

      - Muotoilu ohjaa käyttäjää kierrättämään.

      - Kierrätystarrat eri jakeille ovat myöskin saatavissa.

      Tekniset tiedot:

      Tuotenumero
      V43340

      Mitat (l*s*k)
      400*400*760 mm

      Paino
      13 kg

      Tilavuus
      80 l, bag frame for 150 l refuse sack

      Materiaalit
      RST / jauhemaalattu galvanoitu rakenneteräs

      Materiaalin paksuus
      1,25/2 mm

      Värit
      RST, FinBin Black 1945 (metallimusta), muita RAL-värejä on saatavilla. Varmistathan saatavuuden asiakaspalvelustamme.

      Suunnitelija: Yrjö Ojanen

      Valmistus: Lehtovuori Oy, Suomi

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebermuda-80-litter-bin-indoor-recycling
    • TuoteperheLitter bin
    • TuoteryhmäLitter bin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)760
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    • Nettopaino (kg)13
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_47
    • Uniclass 2015 -kuvausLitter bins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 93 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTrash and Litter Receptacles
    • OmniClass-numero23-21 17 11
    • OmniClass-nimikeInterior Waste Bins
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa