Julkaise tuotteesi
Bermuda Double roska-astia, lajittelu, kierrätys, 2 lajitteluaukkoa
Bermuda Double roska-astia, lajittelu, kierrätys, 2 lajitteluaukkoa
Bermuda Double roska-astia, lajittelu, kierrätys, 2 lajitteluaukkoa
Bermuda Double roska-astia, lajittelu, kierrätys, 2 lajitteluaukkoa
Bermuda Double roska-astia, lajittelu, kierrätys, 2 lajitteluaukkoa
Bermuda Double roska-astia, lajittelu, kierrätys, 2 lajitteluaukkoa

    Bermuda Double roska-astia, lajittelu, kierrätys, 2 lajitteluaukkoa

    Innovatiivisen tyylikkäästi muotoiltu FinBin® Bermuda on suosittu lajitteluastia ympäri maailmaa  matkustajaterminaaleissa, hotelleissa, kaupoissa, kauppakeskuksissa ja vastaanottoauloissa. Bermuda-sarjan mallit soveltuvat roska-astioiksi erityisesti sisätiloihin. Niiden käyttökohteita ovat myös esimerkiksi yritysten toimistot ja pääkonttorit, erilaiset näyttelytilat, lentokentät, kaupunkien virastot ja koulukampukset. Bermuda on turvallinen roska-astia mm. itsestään sammuvan rakenteensa ansiosta.

    Laaja Bermuda-mallisto kattaa vaihtoehtoja yksittäisestä roska-astiasta neljällä aukolla varustettuun Tetra- lajitteluastiaan. Malliston suurimman yksittäisen astian Jumbon tilavuus on 200 litraa. Bermudoihin voidaan liittää värilliset aukkojen reunatarrat opastamaan loppukäyttäjää eri tyyppisten jätteiden lajittelussa. Pulloille ja tölkeille on saatavilla kansi, jossa on pyöreä täyttöaukko.

    Tekniset tiedot
    • Tuotenumero:

      V43342MM/43342RS

      Mitat (k*l*s)

      770*860*450 mm

      Paino:

      29 kg

      Tilavuus (säkkipanta):

      2*100 l

      Materiaalit:

      Jauhemaalattu galvanoitu rakenneteräs ja sst EN 1.4016

      Materiaalivahvuus

      1,25/2 mm

      Vakiovärit:

      RST / Metallimusta tai Metallimusta (kysy muita RAL-värivaihtoehtoja asiakaspalvelustamme)

      Kiinnitysvaihtoehdot:

      Vapaasti seisova

      Lisävarusteet:

      - Lajitteluohjetarrat

      - Lajittelusuuaukko

      Design:

      Yrjö Ojanen

      Valmistaja / valmistusmaa:

      Lehtovuori / Suomi

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebermuda-double-indoor-litter-bin
    • TuoteperheLitter bin
    • TuoteryhmäRecycling
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)770
    • Leveys (mm)860
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    • Nettopaino (kg)29
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_47
    • Uniclass 2015 -kuvausLitter bins
    • OmniClass-numero23-21 17 11
    • OmniClass-nimikeInterior Waste Bins