Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Bermuda 80 roska-astia

Yksilöity viite: bermuda_80
Brändi: FINBIN Lehtovuori
Tuoteperhe: Litter bin
Tuoteryhmä: Litter bin
Leveys (mm): 400
Korkeus (mm): 760
Syvyys (mm): 400
Julkaisupäivä: 2019-09-18
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)

Innovatiivisen tyylikkäästi muotoiltu FinBin® Bermuda on suosittu lajitteluastia ympäri maailmaa  matkustajaterminaaleissa, hotelleissa, kaupoissa, kauppakeskuksissa ja vastaanottoauloissa. Bermuda-sarjan mallit soveltuvat roska-astioiksi erityisesti sisätiloihin. Niiden käyttökohteita ovat myös esimerkiksi yritysten toimistot ja pääkonttorit, erilaiset näyttelytilat, lentokentät, kaupunkien virastot ja koulukampukset. Bermuda on turvallinen roska-astia mm. itsestään sammuvan rakenteensa ansiosta.

Laaja Bermuda-mallisto kattaa vaihtoehtoja yksittäisestä roska-astiasta neljällä aukolla varustettuun Quad -lajitteluastiaan. Malliston suurimman yksittäisen astian Jumbon tilavuus on 200 litraa. Bermudoihin voidaan liittää värilliset aukkojen reunatarrat opastamaan loppukäyttäjää eri tyyppisten jätteiden lajittelussa. Pulloille ja tölkeille on saatavilla kansi, jossa on pyöreä täyttöaukko.

Bermuda-sarjan tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa.

Materiaali ja väritys on kustomoitavissa sopimaan eri ympäristöihin.

- Paloturvallinen rakenne

- Saranoitu kansi on varustettu kolmiolukolla ja nousevalla säkkipannalla.

- Muotoilu ohjaa käyttäjää kierrättämään.

- Kierrätystarrat eri jakeille ovat myöskin saatavissa.

Tekniset tiedot:

Tuotenumero
V43340

Mitat (l*s*k)
400*400*760 mm

Paino
13 kg

Tilavuus
80 l, bag frame for 150 l refuse sack

Materiaalit
RST / jauhemaalattu galvanoitu rakenneteräs

Materiaalin paksuus
1,25/2 mm

Värit
RST, FinBin Black 1945 (metallimusta), muita RAL-värejä on saatavilla. Varmistathan saatavuuden asiakaspalvelustamme.

Suunnitelija: Yrjö Ojanen

Valmistus: Lehtovuori Oy, Suomi


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti: Powder coated steel
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland
Nettopaino (kg): 13

BIMobject-luokka: Saniteetti - Jäteastiat
IFC-luokitus: Object
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56
Uniclass 1.4 Koodi: L8113
Uniclass 1.4 Kuvaus: Bins
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-10-48
Uniclass 2.0 Kuvaus: Litter Bins
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_50_07_47
Uniclass 2015 Kuvaus: Litter bins
NBS Reference Koodi: 35-10-48
NBS Reference Kuvaus: Litter Bins
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Trash and Litter Receptacles
KaikkiLuokat Numero: 23-21 17 11
KaikkiLuokat Otsikko: Interior Waste Bins
CSI UniFormat II Code: E2020
CSI UniFormat II Title: Movable Furnishings

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Waste Bins

Nimi Arvo
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Steel

BIMobject®