Julkaise tuotteesi
Modul XL, jäteastiasuoja, roskakatos
Modul XL, jäteastiasuoja, roskakatos

    Modul XL, jäteastiasuoja, roskakatos

    MODUL JÄTEASTIASUOJA on joustava ja monipuolinen ratkaisu jätepisteen tarpeisiin. Se soveltuu suojaksi yleisesti käytetyille jäteastiamalleille.

    Astiasuojia voidaan liittää päädyistä toisiinsa ja rakentaa näin useamman astiasuojan yhtenäinen kokonaisuus.

    Vakiovärit ovat RAL7024 ja Finbin Black 1945.

    Täyttöaukossa on kaasujousella varustettu saranoitu täyttöluukku. Täyttöluukkua on kahta eri mallia: iso ja pieni. Täyttöluukku voidaan varustaa lisävarusteena saatavilla olevalla Abloyn LC120 2-pesäisellä lukkorungolla, jolloin asiakas voi sarjoittaa lukon kiinteistön avaimille.

    Lisäksi olemme kiinnittäneet huomiota paloturvallisuuteen ja Modul 1-malli on saatavilla myös paloeristettynä. Jäteastiasuojan sisäpuoli vuorataan A1-luokan palamattomilla paloeristelevyillä.

    Tekniset tiedot
    • Mitat (leveys*korkeus*syvyys)
      1990*1660*1000 mm

      Materiaalit
      Jauhepolttomaalattu alumiini

      Vakiovärit
      RAL7024 ja Finbin Black 1945

      Tilavuus
      1 * 660 litran jäteastia + 1* max 240 litran jäteastia
      tai
      3 * max 360 litran jäteastiaa

      Lisävarusteet
      Lukkorunko täyttöaukkoon LC120, erikoisväri

      Muuta huomioitavaa
      Suosittelemme selvittämään paikalliselta rakennusviranomaiselta jätepisteelle sopivan sijoituspaikan, ottaen huomioon paloturvallisuuden sekä turvaetäisyydet muihin rakennuksiin.

      Suunniteltu ja valmistettu Suomessa

      Valmistaja: Lehtovuori Oy

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebin-shelter-modul-XL-finbin
    • TuoteperheLitter bin
    • TuoteryhmäBin shelters
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1660
    • Leveys (mm)1990
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_47
    • Uniclass 2015 -kuvausLitter bins
    • OmniClass-numero23-21 17 11
    • OmniClass-nimikeInterior Waste Bins