Julkaise tuotteesi
City 100, roska-astia 100 l
City 100, roska-astia 100 l
City 100, roska-astia 100 l

    City 100, roska-astia 100 l

    1990-luvulta alkaen maailmaa valloittanut Finbin® City® on skandinaavisen, toiminnallisen muotoilun ilmentymä.

    Cityn® tuotesuunnittelu perustui tarkkaan selvitykseen ja testauksiin. Hannu Kähösen johtaman muotoilutiimin tehtävänä oli luoda roska-astia, joka
    voidaan tyhjentää mahdollisimman helposti, turvallisesti ja tehokkaasti. Samanaikaisesti muotoilun tavoitteena oli kehittää vankka tuote, joka kestää ilkivaltaa ja pitkäaikaista mekaanista rasitusta. 

    Alun perin Helsingin kaupungille suunniteltu City® oli klassikko jo syntyessään. Tänäkin päivänä City® ja sen uudemmat tuoteversiot ovat tuttuja näkyjä maailmalla. 

    Finbin® City® -sarjan ajaton muotoilu sopii hyvin monenlaisiin ympäristöihin. Todellinen katseenvangitsija City® Castle on esimerkki City-sarjan muotoilun kehityksestä. Castlen muotoilussa toteutuvat samat toiminnalliset tavoitteet kuin alkuperäisessä Cityssä.

    City®-mallien valmistusmateriaaleja ovat korkealaatuinen ruostumaton teräs ja jauhepolttomaalattu galvanoitu teräs.

    OMINAISUUDET
    City®-sarjan mallisto tarjoaa laajan valikoiman kokoja, kiinnitysvaihtoehtoja ja värejä. Astian etuovi on saranoitu ja lukittu. Sisällä on sinkitty teräsvuoraus. City®-astioita on helppoa ja turvallista tyhjentää. Kaikki City®-sarjan mallit Castlea lukuun ottamatta voidaan varustaa integroidulla tuhkakupilla tai sivutuhkakupilla ja pullojen sekä tölkkien keräystelineellä (panttiputki). Cityn tarkka muotoilu pitää linnut ja sateen poissa astian sisältä. Cityyn on saatavilla lintuläppä ja hygienialuukku.

    SOVELTUVUUS
    Tunnetuin roska-astiamme Finbin® City® on esimerkki skandinaavisesta, toiminnallisesta muotoilusta. City®-sarjan roskakorit ovat tyylikkäitä ja erittäin kestäviä, mutta astian sisältö on myös helppo tyhjentää tehokkaasti. City®-mallisto on monipuolinen, ja malleihin on saatavilla paljon lisävarusteita. City® onkin löytänyt lukuisten kaupunkien kaduille, puistoihin, lentokentille ja sisätiloihin ympäri maailmaa.

    Tekniset tiedot
    • Tekniset tiedot

      Tuotenumero
      V210100
       
      Mitat (korkeus*halkaisija)
      940*400 mm

      Täyttöaukko (leveys*korkeus)
      270*115 mm

      Materiaalit
      Runko: jauhepolttomaalattu rakenneteräs tai ruostumaton teräs
      Koristeet: ruostumaton teräs
      Sisäastia: sinkitty teräs

      Paino
      28 kg 

      Väri
      Ruostumaton teräs tai RAL 6005 tai RAL 7024 (kysy muita vaihtoehtoja asiakaspalvelustamme)

      Sisäastian tilavuus
      62 l

      Materiaalivahvuus
      2 mm

      Vakiovarusteet
      - Lukittu ja saranoitu etuovi
      - Erillinen sisäastia
      - Kaksinkertainen pintakäsittely
      - Pyöreä kestävä muotoilu

      Lisävarusteet
      - Integroitu tuhkakuppi
      - Combi tuhkakuppi
      - Panttiputki
      - Muut RAL-värit
      - Lintuläppä
      - Paloturvavarustus
      - Lajittelusuuaukko

      Kiinnitysvaihtoehdot
      - Betonijalusta
      - Metallijalusta

      Suunniteltu ja valmistettu Suomessa
      Valmistaja: Lehtovuori Oy

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecity-100-litter-bin
    • TuoteperheLitter bin
    • TuoteryhmäLitter bin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)940
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    • Nettopaino (kg)34.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Jätteet ja kierrätys
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_47
    • Uniclass 2015 -kuvausLitter bins
    • OmniClass-numero23-21 17 11
    • OmniClass-nimikeInterior Waste Bins

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa