Julkaise tuotteesi
Kuru, penkki, selkänojalla
Kuru, penkki, selkänojalla
Kuru, penkki, selkänojalla
Kuru, penkki, selkänojalla

    Kuru, penkki, selkänojalla

    4.3 / 5 tähteä4.3(11 arvostelua)

    Kalustemuotoilijoiden kanssa suunniteltu tuotesarja, jossa on yhdistetty käyttäjäystävällisyys, tyylikäs design ja kestävät materiaalit. Sarjan penkit on saatavilla selkänojalla ja ilman, käsinojat on vapaasti sijoiteltavissa molempiin vaihtoehtoihin.

    Kuru-penkkisarja täyttää esteettömyysvaatimukset. Käsinojan etureuna tulee istuinosan reunan tasalle, jolloin siitä saa hyvän tuen noustessa ylös.

    Kuru soveltuu sijoitettavaksi sekä ulko- että sisätiloihin: puistot ja piha-alueet, kauppakeskukset, liikekiinteistöt.

    Tekniset tiedot
    • Mitat

      - pituus 1800 mm
      - syvyys 525 mm
      - istuinosan korkeus 490 mm
      - selkänojan korkeus 900 mm
      - käsinojan (lisävaruste) korkeus 170 mm, leveys 55 mm

      Materiaalit
      Runko: sinkkipohjamaalattu + jauhepolttomaalattu teräs

      Puuosat: maalattu mänty

      Rungon vakiovärit
      RAL 7024/metallimusta (struktuuripintainen) / kysy lisää vaihtoehtoja asiakaspalvelustamme

      Puuosien väri
      RAL 7024/8015 / kuultohonka / kysy lisää vaihtoehtoja asiakaspalvelustamme

      Jalkavaihtoehdot
      Vapaasti seisova (pulttikiinnitysmahdollisuus alustaan)

      Lisävarusteet
      Teräskäsinoja

      Valmistaja: Lehtovuori Oy

      Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKuru-bench-with-backrest-optional-arm-rests
    • TuoteperhePublic bench
    • TuoteryhmäKuru
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)900
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)525
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBenches
    • OmniClass-numero23-11 29 13 11
    • OmniClass-nimikeExterior Benches