Julkaise tuotteesi
Kuru, penkki, selkänojaton
Kuru, penkki, selkänojaton
Kuru, penkki, selkänojaton
Kuru, penkki, selkänojaton
Kuru, penkki, selkänojaton
Kuru, penkki, selkänojaton
Kuru, penkki, selkänojaton
Kuru, penkki, selkänojaton
Kuru, penkki, selkänojaton
Kuru, penkki, selkänojaton

    Kuru, penkki, selkänojaton

    4.8 / 5 tähteä4.8(13 arvostelua)

    Kalustemuotoilijoiden kanssa suunniteltu tuotesarja, jossa on yhdistetty käyttäjäystävällisyys, tyylikäs design ja kestävät materiaalit. Sarjan penkit on saatavilla selkänojalla ja ilman, käsinojat on vapaasti sijoiteltavissa molempiin vaihtoehtoihin.

     

    Kuru-penkkisarja täyttää esteettömyysvaatimukset. Käsinojan etureuna tulee istuinosan reunan tasalle, jolloin siitä saa hyvän tuen noustessa ylös.

    Kuru soveltuu sijoitettavaksi sekä ulko- että sisätiloihin: puistot ja piha-alueet, kauppakeskukset, liikekiinteistöt.

    Tekniset tiedot
    • Mitat

      - pituus 1800 mm
      - syvyys 525 mm
      - istuinosan korkeus 490 mm
      - käsinojan (lisävaruste) korkeus 170 mm, leveys 55 mm

      Materiaalit
      Runko: sinkkipohjamaalattu + jauhepolttomaalattu teräs

      Puuosat: maalattu mänty

      Rungon vakiovärit
      RAL 7024/metallimusta (struktuuripintainen) / kysy lisää vaihtoehtoja asiakaspalvelustamme

      Puuosien väri
      RAL 7024/8015 / kuultohonka / kysy lisää vaihtoehtoja asiakaspalvelustamme

      Jalkavaihtoehdot
      Vapaasti seisova (pulttikiinnitysmahdollisuus alustaan)

      Lisävarusteet
      Teräskäsinoja

      Valmistaja: Lehtovuori Oy

      Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekuru-bench-without-backrest-optional-arm-rests
    • TuoteperhePublic bench
    • TuoteryhmäKuru
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)490
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)525
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBenches
    • OmniClass-numero23-11 29 13 11
    • OmniClass-nimikeExterior Benches

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa