Julkaise tuotteesi
Treo pyöräteline, yksipuoleinen
Treo pyöräteline, yksipuoleinen
Treo pyöräteline, yksipuoleinen

    Treo pyöräteline, yksipuoleinen

    4.2 / 5 tähteä4.2(6 arvostelua)

    Lehtovuoren TREO polkupyörätelinesarja koostuu pyörätelinemoduuleista sekä aitajärjestelmästä ja tarjoaa mahdollisuuden rakentaa toimivia pyöräparkkipaikkoja. Aita toimii myös kasvillisuuden suojana. Helppo löytää ratkaisu jokaiseen paikkaan ja tarpeeseen mittojen mukaan. Tukeva putkirakenne kestävistä materiaaleista. Polkupyöräteline koostuu tolpista sekä pyörätelinemoduuleista. Aitajärjestelmä koostuu tolpista, aitaputkista sekä pyörätelineistä. Treo polkupyörätelineet valmistetaan Suomessa.

    Tekniset tiedot
    • Mitat

      Pituus: 4 paikkaa / 1845 mm, 5 paikkaa / 2255 mm, 6 paikkaa / 2670 mm

      Materiaali
      Teräs

      Pintakäsittely
      kuumasinkitty / jauhemaalattu / sinkitty ja jauhemaalattu / sinkkipohjamaali + jauhemaalattu

      Vakiovärit
      RAL 7024 / 9005, Finbin Black 1945 (metallimusta) tai ilman väriä sinkittynä. Kysy muita vaihtoehtoja asiakaspalvelustamme.

      Lisävarusteet
      - Runkolukituskaari

      Valmistaja
      Lehtovuori Oy

      Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetreo-bike-rack-one-sided
    • TuoteperhePyörätelineet
    • TuoteryhmäBicycle parking
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKuumasinkitty
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBicycle Racks
    • OmniClass-numero23-11 29 11
    • OmniClass-nimikeBicycle Racks and Shelters

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa