Treo pyöräteline, kaksipuoleinenTreo pyöräteline, kaksipuoleinen
Näytä edelliset kuvat
Katso seuraavat kuvat

Treo pyöräteline, kaksipuoleinen

Lehtovuoren TREO polkupyörätelinesarja koostuu pyörätelinemoduuleista sekä aitajärjestelmästä ja tarjoaa mahdollisuuden rakentaa toimivia pyöräparkkipaikkoja. Aita toimii myös kasvillisuuden suojana. Helppo löytää ratkaisu jokaiseen paikkaan ja tarpeeseen mittojen mukaan. Tukeva putkirakenne kestävistä materiaaleista. Polkupyöräteline koostuu tolpista sekä pyörätelinemoduuleista. Aitajärjestelmä koostuu tolpista, aitaputkista sekä pyörätelineistä. Treo polkupyörätelineet valmistetaan Suomessa.

Tekniset tiedot
  • Mitat

    Pituus: 8 paikkaa / 1845 mm, 10 paikkaa / 2255 mm, 12 paikkaa / 2670 mm

    Materiaali
    Teräs

    Pintakäsittely
    kuumasinkitty / jauhemaalattu / sinkitty ja jauhemaalattu / sinkkipohjamaali + jauhemaalattu

    Vakiovärit
    RAL 7024 / 9005, Finbin Black 1945 (metallimusta) tai ilman väriä sinkittynä. Kysy muita vaihtoehtoja asiakaspalvelustamme.

    Lisävarusteet
    - Runkolukituskaari

    Valmistaja
    Lehtovuori Oy

    Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetreo_bicycle_rack_two_sided
  • TuoteperhePyörätelineet
  • TuoteryhmäBicycle parking
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKuumasinkitty
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Outdoor Furniture
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 1.4 -koodiL8141
  • Uniclass 1.4 -kuvausBicycle racks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBicycle Racks
  • OmniClass-numero23-11 29 11 11

Alueellinen saatavuus

Europe
Suomi