Julkaise tuotteesi
ViVa Vivid 1-puoleinen polkupyöräkatos, n. 4 m.  8 pyörälle
ViVa Vivid 1-puoleinen polkupyöräkatos, n. 4 m.  8 pyörälle
ViVa Vivid 1-puoleinen polkupyöräkatos, n. 4 m.  8 pyörälle
ViVa Vivid 1-puoleinen polkupyöräkatos, n. 4 m.  8 pyörälle

    ViVa Vivid 1-puoleinen polkupyöräkatos, n. 4 m. 8 pyörälle

    Lehtovuoren suositut Akva ja Vivid–katokset yhdistyivät ViVa katosratkaisuksi. Kaikki Akvan ja Vividin ominaisuudet ovat edelleen saatavilla, entistä laajemmalla modulaarisuudella varustettuna


    ViVa Vivid 1-puoleinen pyöräkatos

    Vivid-pyöräkatos on nyt saatavilla modulaarisena! Pyöräkatoksen vakiokoot: n. 2700, 4000, 5300, 6600, 7900, 9200 mm jne. Mikäli kohteeseesi tarvitaan vieläkin isompi kokonaisuus niin olethan yhteydessä asiantuntijoihimme!

    Yhteensopiva lähes kaikkien pyörätelinemalliemme kanssa. 

    Vivid on huipputyylikäs, tilaa säästävä pyöräkatos. Pyöräkatos sopii linjakkaan muotoilunsa ansiosta erinomaisesti vaativiin kohteisiin, joissa tarvitaan vapaata kulkua ja esteetöntä näkyvyyttä ympäristöön.

    Pyöräkatoksen runkorakenne koostuu vahvoista runkoputkista. Kaikki runkoputket on jauhepolttomaalattua terästä. Valoisa katto on polykarbonaattia. Katto on mahdollista saada myös viherkatolla! Katos toimitetaaan elementteinä, jotka kiinnitetään alustaan tai betonianturoihin. Katos on mahdollista myös tilata valmiiksi koottuna betonilaatalle.

     

    Vivid pyöräkatokset valmistetaan Suomessa.

    Lehtovuori Oy:n katokset ovat CE-merkittyjä

    Mikäli tarvitsette 3D mallia, ottakaa yhteyttä info@lehtovuori.fi.

    Tekniset tiedot
    • Tekniset tiedot

      Mitat

       - leveys 3840 mm

       - syvyys 2000 mm

       - Korkeus max. 2530 mm (maan pinnasta)

       

      Materiaalit

       Runko: vakiona sinkkipohjamaalattu ja jauhepolttomaalattu teräs

      Kate: polykarbonaatti

       

      Yhteensopivat pyörätelinemallimme

       CubiQ, Treo, U2 runkolukituskaari ja Fipo

       

      Vakiovärit

       RAL 7024, tiedustele lisää vaihtoehtoja kattavasta valikoimastamme.

       

      Asennusvaihtoehdot

       Pulttikiinnitys betonilaattaan tai valettuihin anturoihin

       

      Lisävarusteet

       Viherkatto, valaistus, erikoisväri ja vedenjohtaminen (räystäskourut)

       

      Suunnittelu ja valmistus

       Lehtovuori Oy, Suomi

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVivid-1sided-bicycle-shelter-4m
    • TuoteperheShelter
    • TuoteryhmäBicycle shelter
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2450
    • Leveys (mm)3840
    • Syvyys (mm)2000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKaluste
    • OmniClass-numero23-11 29 11
    • OmniClass-nimikeBicycle Racks and Shelters