Julkaise tuotteesi
Vivid 1-puoleinen polkupyöräkatos, 8 m, 16 pyörälle
Vivid 1-puoleinen polkupyöräkatos, 8 m, 16 pyörälle
Vivid 1-puoleinen polkupyöräkatos, 8 m, 16 pyörälle

    Vivid 1-puoleinen polkupyöräkatos, 8 m, 16 pyörälle

    Huom! Vivid on nyt Viva. Vivassa on kaikki samat ominaisuudet kuin Vividissa sekä paljon lisää. Mitat ovat hieman muuttuneet, uusi malli tulee kirjastoon pian. Katso lisää lehtovuori.fi tai ota yhteys asiakaspalveluumme info@lehtovuori.fi



    Vivid 1-puoleinen pyöräkatos

    Vivid-pyöräkatos on nyt saatavilla modulaarisena! Pyöräkatoksen vakiokoot (metreinä): 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ja 16. Mikäli kohteeseesi tarvitaan vieläkin isompi kokonaisuus niin olethan yhteydessä asiantuntijoihimme!

    Yhteensopiva lähes kaikkien pyörätelinemalliemme kanssa. 

    Vivid on huipputyylikäs, tilaa säästävä pyöräkatos. Pyöräkatos sopii linjakkaan muotoilunsa ansiosta erinomaisesti vaativiin kohteisiin, joissa tarvitaan vapaata kulkua ja esteetöntä näkyvyyttä ympäristöön.

    Pyöräkatoksen runkorakenne koostuu vahvoista runkoputkista. Kaikki runkoputket on jauhepolttomaalattua terästä. Valoisa katto on polykarbonaattia. Katto on mahdollista saada myös viherkatolla! Katos toimitetaaan elementteinä, jotka kiinnitetään alustaan tai betonianturoihin. Katos on mahdollista myös tilata valmiiksi koottuna betonilaatalle.

     Vivid pyöräkatokset valmistetaan Suomessa.

    Lehtovuori Oy:n katokset ovat CE-merkittyjä

    Mikäli tarvitsette 3D mallia, ottakaa yhteyttä info@lehtovuori.fi.

    Tekniset tiedot
    • Huom! Vivid on nyt Viva. Vivassa on kaikki samat ominaisuudet kuinVividissa sekä paljon lisää. Mitat ovat hieman muuttuneet, uusi malli tuleekirjastoon pian. Katso lisää lehtovuori.fi tai ota yhteys asiakaspalveluummeinfo@lehtovuori.fi



      Tekniset tiedot

      Mitat

       - leveys 8000 mm

       - syvyys 2020 mm

       - korkeus kiinnitettynä valettuihin anturoihin 2650 mm

       - korkeus pulttikiinnityksellä betonilaattaan 2450 mm

       

      Materiaalit

       Runko: vakiona jauhepolttomaalattu teräs

      Kate: polykarbonaatti

       

      Yhteensopivat pyörätelinemallimme

       CubiQ, Treo, U2 runkolukituskaari, Bikeep Dock ja Fipo

       

      Vakiovärit

       RAL 7024, tiedustele lisää vaihtoehtoja kattavasta valikoimastamme.

       

      Asennusvaihtoehdot

       Pulttikiinnitys betonilaattaan tai valettuihin anturoihin

       

      Lisävarusteet

       Viherkatto, valaistus, erikoisväri ja vedenjohtaminen (räystäskourut)

       

      Suunnittelu ja valmistus

       Lehtovuori Oy, Suomi

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVivid-1sided-bicycle-shelter-8m
    • TuoteperheShelter
    • TuoteryhmäBicycle shelter
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2450
    • Leveys (mm)8000
    • Syvyys (mm)2020
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKaluste
    • OmniClass-numero23-11 29 11
    • OmniClass-nimikeBicycle Racks and Shelters