Julkaise tuotteesi
Vivid 2-puoleinen polkupyöräkatos, n. 4 m, 20 pyörälle
Vivid 2-puoleinen polkupyöräkatos, n. 4 m, 20 pyörälle
Vivid 2-puoleinen polkupyöräkatos, n. 4 m, 20 pyörälle
Vivid 2-puoleinen polkupyöräkatos, n. 4 m, 20 pyörälle
Vivid 2-puoleinen polkupyöräkatos, n. 4 m, 20 pyörälle

    Vivid 2-puoleinen polkupyöräkatos, n. 4 m, 20 pyörälle

    Lehtovuoren suositut Akva ja Vivid–katokset yhdistyivät ViVa katosratkaisuksi. Kaikki Akvan ja Vividin ominaisuudet ovat edelleen saatavilla, entistä laajemmalla modulaarisuudella varustettuna.


    ViVa Vivid 2-puoleinen pyöräkatos

    ViVa Vivid-pyöräkatos on nyt saatavilla modulaarisena! Pyöräkatoksen vakiokoot 2700, 4000, 5300, 6600, 7900, 9200 mm.  Mikäli kohteeseesi tarvitaan vieläkin isompi kokonaisuus niin olethan yhteydessä asiantuntijoihimme!

    Yhteensopiva lähes kaikkien pyörätelinemalliemme kanssa. 

    ViVa Vivid on huipputyylikäs, tilaa säästävä pyöräkatos. Pyöräkatos sopii linjakkaan muotoilunsa ansiosta erinomaisesti vaativiin kohteisiin, joissa tarvitaan vapaata kulkua ja esteetöntä näkyvyyttä ympäristöön.

    Pyöräkatoksen runkorakenne koostuu vahvoista runkoputkista. Kaikki runkoputket on jauhepolttomaalattua terästä. Valoisa katto on polykarbonaattia. Katto on mahdollista saada myös viherkatolla! Katos toimitetaaan elementteinä, jotka kiinnitetään alustaan tai betonianturoihin. Katos on mahdollista myös tilata valmiiksi koottuna betonilaatalle.

     ViVa Vivid pyöräkatokset valmistetaan Suomessa.

    Lehtovuori Oy:n katokset ovat CE-merkittyjä

    Mikäli tarvitsette 3D mallia, ottakaa yhteyttä info@lehtovuori.fi.

    Tekniset tiedot
    • Tekniset tiedot

      Mitat

       - leveys  3840 mm

       - syvyys 4080 mm

       - korkeus max 2530 maanpinnasta

       

      Materiaalit

       Runko: vakiona jauhepolttomaalattu teräs

      Kate: polykarbonaatti

       

      Yhteensopivat pyörätelinemallimme

       CubiQ, Treo, U2 runkolukituskaari, Bikeep Dock ja Fipo

       

      Vakiovärit

       RAL 7024, tiedustele lisää vaihtoehtoja kattavasta valikoimastamme.

       

      Asennusvaihtoehdot

      Uppoasennus: kiinnitys maan alle tulevaan betonilaattaan tai anturaan.

      Pinta-asennus vaihtoehto 1: Kiinnitys pulteilla raudoitettuun betonilaattaan tai raudoitettuun betonianturaan.

      Pinta-asennus vaihtoehto 2: Pintakerroksen läpi pulttaamalla raudoitettuun betonilaattaan tai raudoitettuun betonianturaan.

       

      Lisävarusteet

       Viherkatto, valaistus, erikoisväri ja vedenjohtaminen (räystäskourut). Katos on erittäin modulaarinen niin rakenteen kuin lisävarusteiden osalta, kysy lisää asiakaspalvelustamme.

       

      Suunnittelu ja valmistus

       Lehtovuori Oy, Suomi

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVivid-2-sided-bicycle-shelter-4m
    • TuoteperheShelter
    • TuoteryhmäBicycle shelter
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2530
    • Leveys (mm)3840
    • Syvyys (mm)4000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKaluste
    • OmniClass-numero23-11 29 11
    • OmniClass-nimikeBicycle Racks and Shelters