Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
finjabetong/products/e750d318-e273-492d-bacb-5afb49507c04
Koti
Luokat
Rakennusmateriaalit
Muu
Prefabricated element of foundation-F
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Finja Betong AB
Seuraa
Prefabricated element of foundation-F
F-element is ideally suited for brick facades with homogeneous wall or wooden frame. Bottom plate of S200 or S300.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm, Height: 300 and 400 mm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
F-element
Tuoteperhe
Element of foundation and Foam insulation board
Tuoteryhmä
Insulated prefabricated element of foundation
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2020-02-06
Painoksen numero
1
Leveys (mm)
1200
Syvyys (mm)
583
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.finja.se/produkter/grund-cellplast/f-element-s200?id=6430080
Asennusohjeet
https://www.finja.se/storage/ma/3e61574f86234984873029a1a0b41d97/8fc65716a7c7423081ef061cdf484529/pdf/B39A3F31017D76A40865383512130A560E7A6E3C/F-element_AA_sv.pdf
Tekninen kuvaus
https://www.finja.se/storage/ma/c87c27ca98904d40bab7a6e74d759c3c/4e0f6ce20fac45368e188c8b84eb2bb3/pdf/8DB38F827FCECCEF0B8AE9904E03E28D0B6E7465/F-element%20S200%20_PB_sv.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
EPS
Toissijainen materiaali
Laasti
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakennusmateriaalit - Other
IFC-luokitus
Rakennuselementti
ETIM-koodi
EG020500
ETIM-nimi
Building - insulation material
UNSPSC-nimi
Thermal insulation
UNSPSC-koodi
301415
Uniclass 2015 -koodi
Pr_25_31_48_28
Uniclass 2015 -kuvaus
Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
CSI MasterFormat 2014 -koodi
07 00 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Thermal and Moisture Protection
OmniClass-numero
23-13 25 19
OmniClass-nimike
Thermal Insulation
CSI UniFormat II -koodi
A10
CSI UniFormat II -nimike
FOUNDATIONS
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Ruotsi
Samankaltaisia tuotteita
VERSATEX
VERSATEX Mouldings
Lataa
Klimas Wkręt-Met
K - Hex head wood screw
Lataa
Schluter Systems
JOLLY - Finishing and edge-protection profile for outside wall corners and edges
Lataa
Klimas Wkręt-Met
WPCV - Screw without ribs for circumferential fittings, PH
Lataa
AZEK Exteriors
AZEK Captivate Prefinished Siding and Trim
Lataa
Schluter Systems
DILEX-AHK Cove-shaped profile for inside wall corners and floor/wall transitions
Lataa