Julkaise tuotteesi
Prefabricated element of foundation-L

Prefabricated element of foundation-L

3.3 / 5 tähteä3.3(7 arvostelua)
L-elements with brushed fiber concrete on the surface are used in new production of foundations for e.g. villas, offices and industrial buildings. Bottom plate of S200 or S300.
Tekniset tiedot
  • Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm Height: 300, 400, 500 and 600 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteL-element
  • TuoteperheElement of foundation and Foam insulation board
  • TuoteryhmäInsulated prefabricated element of foundation
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-06
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)583
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliEPS
  • Toissijainen materiaaliLaasti
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG013000
  • ETIM-nimiBuilding materials
  • UNSPSC-nimiThermal insulation
  • UNSPSC-koodi301415
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_31_48_28
  • Uniclass 2015 -kuvausExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal and Moisture Protection
  • OmniClass-numero23-13 25 19
  • OmniClass-nimikeThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II -koodiA10
  • CSI UniFormat II -nimikeFOUNDATIONS

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi