Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
finjabetong/products/d2350147-1bb9-45f8-a3ea-f748f7175bc0
Koti
Luokat
Rakennusmateriaalit
Muuraus
Foundation block
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Finja Betong AB
Seuraa
Foundation block
Facilitates the construction of base soles for gutters, walls, etc.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 3.34 blocks / lpm Width: 400 mm Length: 295 mm Height: 190 mm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Sulformsblock
Tuoteperhe
Blocks and Bricks
Tuoteryhmä
Beam block
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-11-06
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
190
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.finja.se/produkter/block/sulformsblock
Tuotesertifiointi
https://www.finja.se/storage/ma/c08f833620e34a50913f3df41b6aaff2/c0591f5674a243e08fc11911cb58c7c0/pdf/B96C01F54D1A94B5AE2572827A4D227663713802/Sulformsblock_PD_sv.pdf
Tekninen kuvaus
https://www.finja.se/storage/ma/05b8dd725e20486e944bcc9573fc9129/181de9d2fc9245f2b319461e1d7b74ed/pdf/C773FBA0B1080E0FB68CCF444D6222563F4D5C20/Sulformsblock_PB_sv.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Expanded clay
Toissijainen materiaali
Sementti
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
12
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakennusmateriaalit - Muuraus
IFC-luokitus
Lohko
UNSPSC-nimi
Structural building products
UNSPSC-koodi
3013
Uniclass 2015 -koodi
Pr_20_93_52_01
Uniclass 2015 -kuvaus
Aggregate concrete blocks
OmniClass-numero
23-11 13 00
OmniClass-nimike
Ground Improvement Products
CSI UniFormat II -koodi
A10
CSI UniFormat II -nimike
FOUNDATIONS
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Ruotsi
Samankaltaisia tuotteita
York Building Products
Architectural Masonry Units - Split Face
Lataa
Cherokee Brick
Ansley Park - Mississippi Handcrafted
Lataa
Cherokee Brick
Rae's Creek - Georgia Handcrafted
Lataa
York Building Products
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Lataa
Cherokee Brick
Old French Quarter - Georgia Handcrafted
Lataa
Asociación HISPALYT
Half brick thick, perforated facing brick masonry. LP11,5-cv
Lataa