Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
finjabetong/products/13d67b7c-be87-413f-b0b5-f52121cafcef
Koti
Luokat
Rakennusmateriaalit
Muuraus
U-shaped block
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Finja Betong AB
Seuraa
U-shaped block
U-shaped blocks are usually used in the top layer of walls, as beam blocks or as local reinforcement in a wall construction.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 3.34 blocks / lpm, 190: 1.67 blocks / lpm Width: 190/250/290/350/400 mm Length: 295 mm, 190: 590 mm Height: 190 mm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
U-Block
Tuoteperhe
Blocks and Bricks
Tuoteryhmä
Beam block
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-11-06
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
190
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.finja.se/produkter/block/u-block?id=11351930
Asennusohjeet
https://www.finja.se/storage/ma/7e22bb34bdcf4df78b23d3897a2251bd/87b518f94cb14091bc74fe298c866984/pdf/5BFF2841DF9FFC034FE104F7D6FAFAA706ECCE8B/Arbetsanvisning%20Murblock_AA_sv.pdf
Tuotesertifiointi
https://www.finja.se/storage/ma/384ed52e59fd4e59bb280718641275fa/8338b5a9aa454f278c2a70e8a1a1dfc1/pdf/0FC9D9697BAC27232F23E633D1890716BA186F72/U-Block_PD_sv.pdf
Tekninen kuvaus
https://www.finja.se/storage/ma/813398737a7c48398ca4670df7d6526b/a090a9c11faa4c778e24d1cd89ebb353/pdf/EB7794491FA72630582CDD8D97F4EE09D354E5E1/U-Block_PB_sv.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Expanded clay
Toissijainen materiaali
Sementti
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakennusmateriaalit - Muuraus
IFC-luokitus
Lohko
UNSPSC-nimi
Structural building products
UNSPSC-koodi
3013
Uniclass 2015 -koodi
Pr_20_93_51_02
Uniclass 2015 -kuvaus
Aggregate concrete infill blocks
OmniClass-numero
23-15 15 21
OmniClass-nimike
Wall Blocks
CSI UniFormat II -koodi
B2010
CSI UniFormat II -nimike
Exterior Walls
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Ruotsi
Samankaltaisia tuotteita
York Building Products
Architectural Masonry Units - Split Face
Lataa
Cherokee Brick
Ansley Park - Mississippi Handcrafted
Lataa
Cherokee Brick
Rae's Creek - Georgia Handcrafted
Lataa
York Building Products
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Lataa
Cherokee Brick
Old French Quarter - Georgia Handcrafted
Lataa
Asociación HISPALYT
Half brick thick, perforated facing brick masonry. LP11,5-cv
Lataa