Julkaise tuotteesi
Prefabricated element of foundation-I

Prefabricated element of foundation-I

I-element with brushed fiber concrete on the surface is used in new production and additional insulation of foundations.
Tekniset tiedot
  • Length: 1200 mm Thickness: 70 and 100 mm, Height: 300, 400, 500 and 600 mm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteI-element
  • TuoteperheElement of foundation and Foam insulation board
  • TuoteryhmäInsulated prefabricated element of foundation
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-06
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)1200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliEPS
  • Toissijainen materiaaliLaasti
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG020500
  • ETIM-nimiBuilding - insulation material
  • UNSPSC-nimiThermal insulation
  • UNSPSC-koodi301415
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_31_48_28
  • Uniclass 2015 -kuvausExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal and Moisture Protection
  • OmniClass-numero23-13 25 19
  • OmniClass-nimikeThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II -koodiA10
  • CSI UniFormat II -nimikeFOUNDATIONS