Julkaise tuotteesi
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
    Finsa

    Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.

    Fibracolour TEX EZ is a new range of decorative boards developed from our Fibracolour EZ, providing different textures embossed on its surface. This feature enhances its decorative qualities and, in combination with lacquers or varnishes, the possibilities of customization are unlimited.
    Tekniset tiedot
    • Fibracolour TEX EZ is a new range of decorative boards developed from our Fibracolour EZ, providing different textures embossed on its surface. This feature enhances its decorative qualities and, in combination with lacquers or varnishes, the possibilities of customization are unlimited.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFibracolour-tex-ez
    • TuoteperheFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • TuoteryhmäFibracolour
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2800
    • Leveys (mm)1045
    • Syvyys (mm)19
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)81
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Puu
    • IFC-luokitusMateriaali
    • UNSPSC-nimiWood sheathing or sheets
    • UNSPSC-koodi30103604
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_43_53
    • Uniclass 2015 -kuvausMedium density fibreboard (MDF) lining boards
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Board Paneling
    • OmniClass-numero23-15 15 15 17
    • OmniClass-nimikeWood Based Wall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes