Julkaise tuotteesi
Thermopine decking 2400x100x20 mm
Finsa

Thermopine decking 2400x100x20 mm

SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

Tekniset tiedot
  • SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteThermopine-deck-100-20
  • TuoteperheFacades Savia
  • TuoteryhmäOrixe
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)20
  • Leveys (mm)100
  • Syvyys (mm)2400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTermopuu
  • Toissijainen materiaaliMänty
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Puu
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiWood planks
  • UNSPSC-koodi30103605
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_97_54
  • Uniclass 2015 -kuvausModified wood boards
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 15 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Decking

Alueellinen saatavuus

Eurooppa