Julkaise tuotteesi
Wooden decking tile 500x500x40 mm
Finsa

Wooden decking tile 500x500x40 mm

Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Tekniset tiedot
  • Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWooden-decking-tile-500-500-40
  • TuoteperheFacades Savia
  • TuoteryhmäWooden decking tiles
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)40
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMänty
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Puu
  • IFC-luokitusFloor
  • UNSPSC-nimiWood planks
  • UNSPSC-koodi30103605
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_97_78
  • Uniclass 2015 -kuvausSoftwood deck boards
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 15 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Decking

Alueellinen saatavuus

Eurooppa