Julkaise tuotteesi
Bolt anchor FAZ II
fischer

Bolt anchor FAZ II

4.4 / 5 tähteä4.4(48 arvostelua)
The fischer bolt anchor FAZ II is a steel anchor for the highest requirements. Heavy loads can be secured in cracked concrete using the steel anchor. Thanks to its easy installation, the FAZ II can be used extremely flexibly. The tried-and-tested expansion clip safely introduces the loads into the concrete and enables top load-bearing capacity. The steel anchor is ideal for the anchoring of railings, cable trays, and cantilevers, for example.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefischer-anchor-faz2
  • TuoteperheAnchors
  • TuoteryhmäSteel fixings
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-11
  • Painoksen numero4
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Anchors & Fixings
  • IFC-luokitusMekaaninen kiinnike
  • ETIM-koodiEC002335
  • ETIM-nimiWedge anchor
  • UNSPSC-nimiMechanical connectors
  • UNSPSC-koodi39121408
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_29_03_28
  • Uniclass 2015 -kuvausExpansion anchors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 05 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePost-Installed Concrete Anchors
  • OmniClass-numero23-13 23 11 15 11
  • OmniClass-nimikeExpansion Anchors
  • CSI UniFormat II -koodiF1030
  • CSI UniFormat II -nimikeSpecial Construction Systems

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Afrikka Pohjois-Amerikka