Julkaise tuotteesi
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas

    36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas

    This Series 9 built-in 36" grill is designed for premium outdoor kitchens and will take your outdoor cooking experience to the next level. Infrared sear burner for incredibly fast searing up to 26 MJ/hr Cater for a crowd with the secondary cooking surface U-burners deliver 27 MJ/hr total power per burner with precise heat control from 150°C to 600°C
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBE1-36RCI-N-71606
    • TuoteperheGrills
    • TuoteryhmäGrills
    • TyyppiDigital Inventory (Products)
    • Julkaisupäivä2023-05-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)692
    • Leveys (mm)912
    • Syvyys (mm)682
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Uusi-Seelanti
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet

    Alueellinen saatavuus

    Oseania