Julkaise tuotteesi
48" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG
48" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG

    48" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG

    Taking your grilling experience to the next level, this Series 9 built-in 48" grill is the ultimate addition to premium outdoor kitchens. Infrared sear burner for incredibly fast searing up to 26 MJ/hr Cater for a crowd with the secondary cooking surface U-burners deliver 26 MJ/hr total power per burner with precise heat control from 150°C to 600°C
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBE1-48RCI-L-71605
    • TuoteperheGrills
    • TuoteryhmäGrills
    • TyyppiDigital Inventory (Products)
    • Julkaisupäivä2023-04-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)692
    • Leveys (mm)1217
    • Syvyys (mm)682
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Uusi-Seelanti
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet

    Alueellinen saatavuus

    Oseania