Julkaise tuotteesi
90cm Series 9 5 Burner Gas Hob, LPG

90cm Series 9 5 Burner Gas Hob, LPG

A powerful five burner with precision control and performance. Pair with any other appliance in our Minimal range. Large cooking area with five burners, including a wok burner and two semi rapid burners A timeless, minimal look to fit any kitchen style, with black ceramic glass cooking zones and a black trim Removable cast iron trivets and ceramic glass that can be wiped down for easy cleaning
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCG905DLPGB4-82034
  • TuoteperheCooktops
  • TuoteryhmäMinimal
  • TyyppiDigital Inventory (Products)
  • Julkaisupäivä2022-06-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)58
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)530
Liittyviä
  • Suunniteltu:Uusi-Seelanti
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet