Julkaise tuotteesi
30cm Series 5 2 Zone Induction Cooktop
30cm Series 5 2 Zone Induction Cooktop

    30cm Series 5 2 Zone Induction Cooktop

    5.0 / 5 tähteä5.0(8 arvostelua)
    When you have a little space but a lot to do. With the instant response and cool-to-touch safety of induction technology. Child and pet safe – cooktop remains cool to touch until a pot or pan is placed on the surface PowerBoost activates a very high heat, bringing liquid to boil in less than a minute
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCI302CTB1-81370
    • TuoteperheCooktops
    • TuoteryhmäContemporary
    • TyyppiDigital Inventory (Products)
    • Julkaisupäivä2022-06-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)57
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)530
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Uusi-Seelanti
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Oseania