Julkaise tuotteesi
30cm Series 7 2 Zone Induction Cooktop, SmartZone

30cm Series 7 2 Zone Induction Cooktop, SmartZone

Enjoy the ability to create a large cook zone with SmartZone, or to match with a two-burner gas cooktop. Immediate heat response and extremely accurate temperature control Cooktop remains cool to touch until a pot or pan is placed on the surface Easily control each cook zone with Touch&Slide, including pairing cook zones to create a large SmartZone
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCI302DTB4-81975
  • TuoteperheCooktops
  • TuoteryhmäMinimal
  • TyyppiDigital Inventory (Products)
  • Julkaisupäivä2022-06-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)54
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)530
Liittyviä
  • Suunniteltu:Uusi-Seelanti
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet

Alueellinen saatavuus

Aasia Oseania Eurooppa